******************************** * Copyright: * * Vishay Intertechnology, Inc. * ******************************** HFA15TB60S ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=5.76241N N=2.5 BV=650 IBV=100P RS=18.2927M CJO=86.4467P + VJ=14.2064 M=432.769M EG=1.65 XTI=2 RL=845.219MEG) ******************************************** .ENDS HFA15TB60S Thermal Model Subcircuit .SUBCKT HFA15TB60S 5 1 CTHERM1 5 4 6.21E+00 CTHERM2 4 3 4.43E+01 CTHERM3 3 2 2.27E+02 CTHERM4 2 1 3.94E+02 RTHERM1 5 4 9.69E-01 RTHERM2 4 3 6.20E-01 RTHERM1 3 2 6.84E-02 RTHERM1 2 1 4.50E-02 .ENDS HFA15TB60S