******************************** * Copyright: * * Vishay Intertechnology, Inc. * ******************************** HFA30PB120 ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=134.848F N=2.5 BV=1.27K IBV=100P RS=53.6798M + CJO=759.854P VJ=700M M=473.998M EG=2.98 RL=964.268MEG) ******************************************** .ENDS HFA30PB120 Thermal Model Subcircuit .SUBCKT HFA30PB120 5 1 CTHERM1 5 4 6.41E-08 CTHERM2 4 3 8.03E+00 CTHERM3 3 2 2.69E+01 CTHERM4 2 1 2.23E+03 RTHERM1 5 4 1.00E-08 RTHERM2 4 3 2.42E-03 RTHERM1 3 2 1.04E-01 RTHERM1 2 1 2.55E-01 .ENDS HFA30PB120