******************************** * Copyright: * * Vishay Intertechnology, Inc. * ******************************** MBRS340TRPbF ******************************************** * SPICE Model Diode * ******************************************** *Define diode model .MODEL DMOD D (IS=41.171E-6 N=1.2007 RS=35.944E-3 IKF=.35932 EG=.75 CJO=1.0058E-9 M=.56402 VJ=.3905 ISR=10.010E-21 NR=4.9950 BV=44.926 IBV=574.76E-6) ******************************************** .ENDS MBRS340TRPbF Thermal Model Subcircuit .SUBCKT MBRS340TRPbF 5 1 CTHERM1 5 4 6.42E-01 CTHERM2 4 3 1.03E+01 CTHERM3 3 2 1.66E+02 CTHERM4 2 1 6.78E+03 RTHERM1 5 4 3.34E+00 RTHERM2 4 3 4.93E+00 RTHERM1 3 2 2.84E+00 RTHERM1 2 1 7.75E-01 .ENDS MBRS340TRPbF