15AWL06FN-E / 15EWL06FN-E ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=800P N=1.41482 BV=680 IBV=100U RS=7.19866M TT=452.345N + CJO=231.946P VJ=700M M=479.759M EG=1.06 XTI=2 RL=77.1784G) ******************************************** .ENDS 15AWL06FN-E / 15EWL06FN-E Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 15AWL06FN-E / 15EWL06FN-E 5 1 CTHERM1 5 4 2.49E+01 CTHERM2 4 3 1.35E+02 CTHERM3 3 2 3.96E+02 CTHERM4 2 1 4.97E+02 RTHERM1 5 4 9.32E-01 RTHERM2 4 3 6.91E-01 RTHERM1 3 2 1.19E-01 RTHERM1 2 1 5.68E-02 .ENDS 15AWL06FN-E / 15EWL06FN-E