8EWL06FN-E ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=650P N=1.48234 BV=680 IBV=100U RS=6.3164M TT=400.308N + CJO=154.709P VJ=700M M=457.769M EG=1.06 XTI=2 RL=124.829G) ******************************************** .ENDS 8EWL06FN-E Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 8EWL06FN-E 5 1 CTHERM1 5 4 2.52E+01 CTHERM2 4 3 1.85E+02 CTHERM3 3 2 4.77E+02 CTHERM4 2 1 1.24E+03 RTHERM1 5 4 1.04E+00 RTHERM2 4 3 8.78E-01 RTHERM1 3 2 1.44E-01 RTHERM1 2 1 1.42E-01 .ENDS 8EWL06FN-E