8CWH02FN-E ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=850P N=1.42615 BV=230 IBV=100U RS=8.48473M TT=17.701N + CJO=105.662P VJ=700M M=364.857M EG=1.05 XTI=2 RL=299.12G) ******************************************** .ENDS 8CWH02FN-E Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 8CWH02FN-E 5 1 CTHERM1 5 4 3.94E+00 CTHERM2 4 3 5.50E+01 CTHERM3 3 2 4.85E+02 CTHERM4 2 1 4.86E+03 RTHERM1 5 4 1.19E-03 RTHERM2 4 3 1.33E+00 RTHERM1 3 2 1.31E+00 RTHERM1 2 1 5.55E-01 .ENDS 8CWH02FN-E