8EWH06FN-E ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=1.962N N=2.69356 BV=670 IBV=100U RS=22.6437M + CJO=56.4233P VJ=4.94004 M=436.264M EG=2.9 XTI=2 RL=65.59G) ******************************************** .ENDS 8EWH06FN-E Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 8EWH06FN-E 5 1 CTHERM1 5 4 2.52E+01 CTHERM2 4 3 1.85E+02 CTHERM3 3 2 4.77E+02 CTHERM4 2 1 1.24E+03 RTHERM1 5 4 1.04E+00 RTHERM2 4 3 8.78E-01 RTHERM1 3 2 1.44E-01 RTHERM1 2 1 1.42E-01 .ENDS 8EWH06FN-E