4EWH02FN-E ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=850P N=1.43386 BV=210 IBV=100U RS=8.43218M TT=17.7022N + CJO=105.662P VJ=700M M=364.857M EG=1.05 XTI=2 RL=299.12G) ******************************************** .ENDS 4EWH02FN-E Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 4EWH02FN-E 5 1 CTHERM1 5 4 1.96E+01 CTHERM2 4 3 5.46E+01 CTHERM3 3 2 4.82E+02 CTHERM4 2 1 4.85E+03 RTHERM1 5 4 5.91E-03 RTHERM2 4 3 1.33E+00 RTHERM1 3 2 1.31E+00 RTHERM1 2 1 5.53E-01 .ENDS 4EWH02FN-E