15EWH06FN-E ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=2.429N N=2.13854 BV=715 IBV=100U RS=13.1278M + CJO=226.556P VJ=700M M=479.646M EG=1.85 XTI=2 RL=36.2132G) ******************************************** .ENDS 15EWH06FN-E Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 15EWH06FN-E 5 1 CTHERM1 5 4 2.49E+01 CTHERM2 4 3 1.35E+02 CTHERM3 3 2 3.96E+02 CTHERM4 2 1 4.97E+02 RTHERM1 5 4 9.32E-01 RTHERM2 4 3 6.91E-01 RTHERM1 3 2 1.19E-01 RTHERM1 2 1 5.68E-02 .ENDS 15EWH06FN-E