8ETX06 ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=1.8807P N=2.5 BV=680 IBV=100U RS=34.2934M TT=26.4698N + CJO=175.851P VJ=700M M=459.591M EG=2.5 XTI=2 RL=25.4602MEG)) ******************************************** .ENDS 8ETX06 Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 8ETX06 5 1 CTHERM1 5 4 3.48E+01 CTHERM2 4 3 1.85E+02 CTHERM3 3 2 4.53E+02 CTHERM4 2 1 6.95E+02 RTHERM1 5 4 9.77E-01 RTHERM2 4 3 8.06E-01 RTHERM1 3 2 1.36E-01 RTHERM1 2 1 7.94E-02 .ENDS 8ETX06