50SQ100 ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=300N N=1.39861 BV=108 IBV=100U RS=8.02553M + CJO=1.12139N VJ=700M M=480.781M EG=1.01 XTI=2 RL=7.3MEG) ******************************************** .ENDS 50SQ100 Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 50SQ100 CTHERM1 5 4 8.76E-04 CTHERM2 4 3 3.09E+00 CTHERM3 3 2 2.36E+01 CTHERM4 2 1 8.01E+02 RTHERM1 5 4 1.00E-07 RTHERM2 4 3 4.60E+00 RTHERM1 3 2 3.13E+00 RTHERM1 2 1 2.42E-01 .ENDS 50SQ100