60CPU04-F ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=3.075N N=1.60061 BV=480 IBV=100U RS=3.89486M CJO=716.596P VJ=700M M=477.095M EG=1.2 XTI=2 RL=13.8833G) ******************************************** .ENDS 60CPU04-F Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 60CPU04-F 5 1 CTHERM1 5 4 8.52E-00 CTHERM2 4 3 6.67E+01 CTHERM3 3 2 2.20E+02 CTHERM4 2 1 4.90E+02 RTHERM1 5 4 4.97E-01 RTHERM2 4 3 3.81E-01 RTHERM1 3 2 6.63E-02 RTHERM1 2 1 5.59E-02 .ENDS 60CPU04-F