******************************** * Copyright: * * Vishay Intertechnology, Inc. * ******************************** VS-MBRB1645PbF ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=500N N=1.18295 BV=51 IBV=10M RS=5.9528M CJO=3.23313N VJ=700M M=493.226M EG=900M XTI=2 RL=875.289K T_MEASURED=25°C) ******************************************** .ENDS VS-MBRB1645PbF Thermal Model Subcircuit .SUBCKT VS-MBRB1645PbF 5 1 CTHERM1 5 4 1.33E+00 CTHERM2 4 3 2.80E+01 CTHERM3 3 2 5.05E+02 CTHERM4 2 1 3.67E+02 RTHERM1 5 4 6.94E-01 RTHERM2 4 3 6.02E-01 RTHERM1 3 2 1.52E-01 RTHERM1 2 1 4.19E-02 .ENDS VS-MBRB1645PbF