50WQ03FNPbF ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=154.179N N=874.481M BV=36 IBV=10M RS=11.3052M + CJO=1.85683N VJ=700M M=551.843M EG=820M XTI=2 RL=374.653K T_MEASURED=25) ******************************************** .ENDS 50WQ03FNPbF Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 50WQ03FNPbF-E 5 1 CTHERM1 5 4 4.79E+01 CTHERM2 4 3 2.00E+02 CTHERM3 3 2 2.01E+02 CTHERM4 2 1 7.28E+02 RTHERM1 5 4 1.55E+00 RTHERM2 4 3 1.21E+00 RTHERM1 3 2 2.29E-02 RTHERM1 2 1 2.20E-01 .ENDS 50WQ03FNPbF