20ETS12SPbF ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=131N N=1.99599 BV=1.35K IBV=100U RS=5.83023M + CJO=295.705P VJ=700M M=416.631M EG=900M XTI=2 RL=4.14431G T_MEASURED=25) ******************************************** .ENDS 20ETS12SPbF Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 20ETS12SPbF 5 1 CTHERM1 5 4 8.76E-04 CTHERM2 4 3 3.74E+00 CTHERM3 3 2 2.31E+01 CTHERM4 2 1 2.14E+02 RTHERM1 5 4 1.00E-07 RTHERM2 4 3 7.89E-01 RTHERM1 3 2 4.31E-01 RTHERM1 2 1 6.44E-02 .ENDS 20ETS12SPbF