60EPU02 ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=3.3N N=1.33465 BV=230 IBV=100U RS=2.34139M + CJO=1.70456N VJ=700M M=563.439M EG=1.05 XTI=2 RL=353.429MEG T_MEASURED=25) ******************************************** .ENDS 60EPU02 Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 60EPU02 5 1 CTHERM1 5 4 2.47E-00 CTHERM2 4 3 3.15E+01 CTHERM3 3 2 1.85E+02 CTHERM4 2 1 4.73E+02 RTHERM1 5 4 3.14E-01 RTHERM2 4 3 2.75E-01 RTHERM1 3 2 5.57E-02 RTHERM1 2 1 5.40E-02 .ENDS 60EPU02