30ETH06 ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=1.83N N=2.36899 BV=680 IBV=100U RS=13.5267M TT=32.3857N + CJO=528.577P VJ=700M M=444.433M EG=2.2 XTI=1.6 RL=2.52874G T_MEASURED=25) ******************************************** .ENDS 30ETH06 Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 30ETH06 5 1 CTHERM1 5 4 1.99E+01 CTHERM2 4 3 5.09E+01 CTHERM3 3 2 6.37E+01 CTHERM4 2 1 1.85E+02 RTHERM1 5 4 6.69E-01 RTHERM2 4 3 5.81E-03 RTHERM1 3 2 3.69E-01 RTHERM1 2 1 5.57E-02 .ENDS 30ETH06