48CTQ060PbF ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=8U N=1.18986 BV=65 IBV=10M RS=8.15227M CJO=3.76105N + VJ=700M M=591.015M EG=650M XTI=2 RL=884.731K T_MEASURED=25) ******************************************** .ENDS 48CTQ060PbF Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 48CTQ060PbF 5 1 CTHERM1 5 4 8.75E-04 CTHERM2 4 3 6.37E-01 CTHERM3 3 2 1.67E+01 CTHERM4 2 1 8.89E+02 RTHERM1 5 4 1.00E-07 RTHERM2 4 3 7.87E-01 RTHERM1 3 2 9.28E-01 RTHERM1 2 1 2.68E-01 .ENDS 48CTQ060PbF