******************************** * Copyright: * * Vishay Intertechnology, Inc. * ******************************** VS-40CTQ150SPbF ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=1.47U N=1.63378 BV=157 IBV=10M RS=9.47743M + CJO=1.13316N VJ=700M M=485.83M EG=1.3 XTI=2 RL=17.3805MEG T_MEASURED=25) ******************************************** .ENDS VS-40CTQ150SPbF Thermal Model Subcircuit .SUBCKT VS-40CTQ150SPbF 5 1 CTHERM1 5 4 2.64E- 01 CTHERM2 4 3 1.12E+01 CTHERM3 3 2 2.26E+02 CTHERM4 2 1 8.16E+02 RTHERM1 5 4 5.10E-01 RTHERM2 4 3 6.99E-01 RTHERM1 3 2 2.58E-02 RTHERM1 2 1 2.46E-01 .ENDS VS-40CTQ150SPbF