6CWQ03FNPbF ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=3.6U N=1.18731 BV=36 IBV=10M RS=16.7339M CJO=837.094P + VJ=700M M=510.463M EG=650M XTI=2 RL=1.15894MEG T_MEASURED=25) ******************************************** .ENDS 6CWQ03FNPbF Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 6CWQ03FNPbF 5 1 CTHERM1 5 4 4.52E+01 CTHERM2 4 3 3.66E+02 CTHERM3 3 2 1.37E+03 CTHERM4 2 1 2.45E+03 RTHERM1 5 4 1.94E+00 RTHERM2 4 3 2.05E+00 RTHERM1 3 2 4.13E-01 RTHERM1 2 1 2.81E-01 .ENDS 6CWQ03FNPbF