******************************** * Copyright: * * Vishay Intertechnology, Inc. * ******************************** VS-8ETU04PbF ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=250P N=1.66279 BV=450 IBV=100U RS=11.7946M TT=31.8684N + CJO=110.953P VJ=700M M=300M EG=1.26 XTI=2 RL=2.8342G T_MEASURED=25) ******************************************** .ENDS VS-8ETU04PbF Thermal Model Subcircuit .SUBCKT VS-8ETU04PbF-E 5 1 CTHERM1 5 4 4.21E+01 CTHERM2 4 3 2.46E+02 CTHERM3 3 2 3.32E-02 CTHERM4 2 1 1.41E+03 RTHERM1 5 4 1.17E+00 RTHERM2 4 3 6.70E-01 RTHERM1 3 2 1.00E-05 RTHERM1 2 1 1.61E-01 .ENDS VS-8ETU04PbF