******************************** * Copyright: * * Vishay Intertechnology, Inc. * ******************************** VS-MBRB2045CTTRLPbF ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=2.87732P N=746.901M BV=48 IBV=10M RS=10.9508M + CJO=1.42088N VJ=700.493M M=473.401M EG=1.05 XTI=2 RL=1.55028MEG T_MEASURED=25) ******************************************** .ENDS VS-MBRB2045CTTRLPbF Thermal Model Subcircuit .SUBCKT VS-MBRB2045CTTRLPbF CTHERM1 5 4 1.48E+00 CTHERM2 4 3 1.67E+01 CTHERM3 3 2 1.16E+02 CTHERM4 2 1 1.47E+03 RTHERM1 5 4 6.08E-01 RTHERM2 4 3 7.99E-01 RTHERM3 3 2 4.22E-01 RTHERM4 2 1 1.68E-01 .ENDS VS-MBRB2045CTTRLPbF