80APS12PbF ********************************************************************* * Model Diode * ********************************************************************* MODEL part0 D (IS=2.6781P N=1.16634 BV=1.3K IBV=200U RS=2.92437M + CJO=1.05285N VJ=866.882M M=450.029M EG=1.05 XTI=2 RL=268.881MEG T_MEASURED=25) ******************************************************************* .ENDS 80APS12PbF Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 80APS12PbF 5 1 CTHERM1 5 4 8.76E-04 CTHERM2 4 3 4.06E-01 CTHERM3 3 2 4.96E+00 CTHERM4 2 1 1.06E+02 RTHERM1 5 4 1.00E-07 RTHERM2 4 3 1.83E-01 RTHERM1 3 2 1.27E-01 RTHERM1 2 1 3.21E-02 .ENDS 80APS12PbF