******************************** * Copyright: * * Vishay Intertechnology, Inc. * ******************************** VS-8EWF06SPbF ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=2.35155P N=1.43423 BV=650 IBV=200U RS=13.6998M TT=178N CJO=52.2127P VJ=8.5867 M=300M EG=1.21 XTI=2 RL=11.7567MEG T_MEASURED=25) ******************************************** .ENDS VS-8EWF06SPbF Thermal Model Subcircuit .SUBCKT VS-8EWF06SPbF 5 1 CTHERM1 5 4 6.71E+01 CTHERM2 4 3 3.33E+02 CTHERM3 3 2 7.94E+02 CTHERM4 2 1 1.06E+03 RTHERM1 5 4 1.13E+00 RTHERM2 4 3 1.00E+00 RTHERM1 3 2 2.40E-01 RTHERM1 2 1 1.21E-01 .ENDS VS-8EWF06SPbF