******************************** * Copyright: * * Vishay Intertechnology, Inc. * ******************************** VS-8EWF10S-M3 ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D ((IS=4.389192e-016 N=1.19024 BV=1.1K IBV=100U RS=13.552M TT=253N + CJO=43.2381P VJ=3.42644 M=348.394M EG=1.3 XTI=2 RL=469.06MEG T_MEASURED=25) ******************************************** .ENDS VS-8EWF10S-M3 Thermal Model Subcircuit .SUBCKT VS-8EWF10S-M3 5 1 CTHERM1 5 4 6.71E+01 CTHERM2 4 3 3.33E+02 CTHERM3 3 2 7.94E+02 CTHERM4 2 1 1.06E+03 RTHERM1 5 4 1.13E+00 RTHERM2 4 3 1.00E+00 RTHERM1 3 2 2.40E-01 RTHERM1 2 1 1.21E-01 .ENDS VS-8EWF10S-M3