******************************** * Copyright: * * Vishay Intertechnology, Inc. * ******************************** 95625VS-60EPS12PbF ********************************************************************* * Model Diode * ********************************************************************* MODEL part0 D (IS=1.1907E-12 N=.90992 RS=2.4989E-3 IKF=33.030E-3 XTI=2 M=.3333 VJ=.75 ISR=381.23E-9 NR=4.9950 BV=1.3000E3 IBV=200.00E-6 T_MEASURED=25) ******************************************************************* .ENDS 60EPS12PbF Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 60EPS12PbF 5 1 CTHERM1 5 4 8.76E-04 CTHERM2 4 3 3.09E-01 CTHERM3 3 2 3.98E+00 CTHERM4 2 1 9.10E+01 RTHERM1 5 4 1.00E-07 RTHERM2 4 3 1.90E-01 RTHERM1 3 2 1.32E-01 RTHERM1 2 1 2.74E-02 .ENDS 60EPS12PbF