Snap-in Aluminium-Leistungskondensatoren von
Vishay Intertechnology ermöglichen höhere Leistungsdichten und sparen dadurch Leiterplattenfläche und Kosten
Miniaturbauteile mit erhöhter Ripplestrombelastbarkeit bis 5,05 A und
einer Lebensdauer von 5.000 Stunden bei 85°C
Products mentioned:
257 PRM-SIMedia Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 15. April 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von Miniatur-Snap-in-Aluminium-Leistungskondensatoren, die Designs mit höherer Leistungsdichte ermöglichen. Die Serie 257 PRM-SI von Vishay BCcomponents bietet eine bis zu 20% höhere Ripplestrombelastbarkeit als Kondensatoren der Vorgängergeneration, und das bei bis zu 20% kleineren Gehäuseabmessungen und einer Lebensdauer von bis zu 5.000 Stunden bei 85°C.
Die hohe Ripplestrombelastbarkeit von bis zu 5,05 A ermöglicht es Entwicklern, Bauteile, Leiterplattenfläche und Kosten einzusparen. Die Kondensatoren der Serie 257 PRM-SI besitzen ein zylindrisches Aluminiumgehäuse mit einem blauen Isoliermantel, haben Nennspannungen bis 500 V und sind in 25 kompakten Gehäusegrößen von 22 mm x 25 mm bis 35 mm x 60 mm verfügbar. Die RoHS-konformen Kondensatoren sind auch in einer 3-poligen, polaritätscodierten Snap-in-Version erhältlich.
Als gepolte Aluminum-Elektrolytkondensatoren mit pastösem Elektrolyt eignen sich diese Bauteile bestens für Glättungs-, Speicher- und DC-Zwischenkreis-Anwendungen in Schaltstromversorgungen für medizinische Geräte, Schweißapparate, Messgeräte, industrielle Steuerungssysteme und Audio/Video-Systeme.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Gehäusegröße (D x L in mm) | 22 x 25 bis 35 x 60 | |
Kapazitätsbereich | 56 µF bis 3300 µF | |
Toleranz | ±20% | |
Nennspannung | 200 V bis 450 V | 500 V |
Temperaturkategorie | –40°C bis +85°C | –25°C bis +85°C |
Lebensdauer bei +85°C | 5.000 h | |
Max.ESR bei 100 Hz | 70 mΩ bis 3740 mΩ | |
Max. impedance bei 10 kHz | 60 mΩ bis 3240 mΩ | |
Rahmenspezifikation | IEC 60384-4 / EN130300 | |
Klimakategorie IEC 60038 | 40 / 85 / 56 | 25 / 85 / 56 |
Die Kondensatoren der Serie 257 PRM-SI sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von 14 Wochen lieferbar.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://twitter.com/vishayindust
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/