ビシェイ社、TMBS®ダイオードを低背SMPパッケージで発表、電力密度と効率を向上
2 A、3 Aデバイス、45 V ~200 Vの耐圧、 0.36 Vの低い順方向電圧を提供
Products mentioned:
Selector GuideMedia Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
2020年1月22日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、表面実装型TMBS® Trench MOSバリア・ショットキーダイオードのeSMP® シリーズで16種の2 A、3 Aデバイスの新製品を低背の SMP (DO-220AA) パッケージで発表しました。デバイスは45 V ~ 200 Vの幅広い耐圧を特長とし、3 Aの定格電流はSMPパッケージのデバイスとしては業界最高クラスで、電力密度を向上します。
2 Aで0.36 V、3 Aで0.37 Vの低い順方向電圧降下を提供し、商用、産業機器向け高周波インバータ、DC/DCコンバータ、フライホイールダイオード、極性保護に最適で、電力損失を低減し効率を向上します。また、車載用途向けにAEC-Q101準拠バージョンでの提供も可能です。新デバイスは動作ジャンクション温度が最大+175℃、J-STD-020の吸湿レベル(MSL)1を満たし、LFはピーク時+260℃です。RoHSに準拠するハロゲンフリー品です。
デバイス仕様表
部品番号 | IF(AV) (A) | VRRM (V) | IFSM (A) | VF at IF and TJ | TJ max. (°C) | ||
VF (V) | IF (A) | TA (°C) | |||||
V2PL45L | 2 | 45 | 50 | 0.36 | 2 | 125 | 150 |
V3PL45 | 3 | 45 | 80 | 0.37 | 3 | 125 | 150 |
V2P6X | 2 | 60 | 50 | 0.51 | 2 | 125 | 175 |
V2P6L | 2 | 60 | 50 | 0.45 | 2 | 125 | 150 |
V2PM6L | 2 | 60 | 50 | 0.48 | 2 | 125 | 175 |
V3P6 | 3 | 60 | 60 | 0.48 | 3 | 125 | 150 |
V3P6L | 3 | 60 | 80 | 0.44 | 3 | 125 | 150 |
V3PM6 | 3 | 60 | 80 | 0.47 | 3 | 125 | 175 |
V2PM10L | 2 | 100 | 50 | 0.58 | 2 | 125 | 175 |
V3PM10 | 3 | 100 | 80 | 0.58 | 3 | 125 | 175 |
V2PM12L | 2 | 120 | 50 | 0.6 | 2 | 125 | 175 |
V3PM12 | 3 | 120 | 80 | 0.61 | 3 | 125 | 175 |
V2PM15L | 2 | 150 | 50 | 0.64 | 2 | 125 | 175 |
V3PM15 | 3 | 150 | 80 | 0.64 | 3 | 125 | 175 |
V2P22L | 2 | 200 | 50 | 0.68 | 2 | 125 | 175 |
V3P22 | 3 | 200 | 60 | 0.7 | 3 | 125 | 175 |
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
「TMBS」は、ビシェイ社の登録商標です。
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/