VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Products A-Z:LEDs> Iv ≤ 10>Red (34 datasheets)
Product Support
Contact information for:
Distributors
Sales Representatives
Sales Offices

Related Information
Related Documents (1):
  Application Note (1)
Press Releases
LEDs: Iv ≤ 10 - Red
ColorRed
BrandVishay Semiconductors

All 34 datasheets shown.
Part numberPackageProduct SeriesAngle of
half intensity
+/- Φ (°)
WavelengthIV @ IF (mcd, mA)Φv @ IF (mlm, mA)VF @ IF (V, mA)
TLHR4200info3 mmStandard22612 - 625 nm(min 4 | typ 8) @ 10(typ 2 | max 3) @ 20
TLHR4201info
TLHR4205info
TLHR4400info3 mmStandard40612 - 625 nm(min 1.6 | typ 3) @ 10(typ 2 | max 3) @ 20
TLHR4401info
TLHR4405info
TLHR4600info3 mmStandard60612 - 625 nm(min 1 | typ 2) @ 10(typ 2 | max 3) @ 20
TLHR4601info
TLHR4605info
TLHR5400info5 mmStandard30612 - 625 nm(min 1.6 | typ 3.5) @ 10(typ 2 | max 3) @ 20
TLHR5401info
TLHR5405info
TLHR6400info5 mmStandard30612 - 625 nm(min 1.6 | typ 3.5) @ 10(typ 2 | max 3) @ 20
TLHR6401info
TLHR6405info
TLLR4400info3 mmLow current25612 - 625 nm(min 0.63 | typ 1.2) @ 2(typ 1.9 | max 2.4) @ 2
TLLR4401info
TLLR5400info5 mmLow current25612 - 625 nm(min 0.63 | typ 1.2) @ 2(typ 1.9 | max 2.4) @ 2
TLLR5401info
TLMH3100infoSMD PLCC-2Standard60612 - 625 nm(min 2.5 | typ 6) @ 10(typ 2 | max 2.8) @ 20
TLMH3101info
TLMH3102info
TLMS1000-GS08infoSMD 0603Low current80624 - 636 nm(min 1.8 | typ 4) @ 2(typ 1.8 | max 2.6) @ 2
TLMS2000infoSMD MiniLEDLow current60630(typ.) nm(min 2 | typ 4.5) @ 2(typ 1.8 | max 2.2) @ 2
TLMS2100-GS08infoSMD MiniLEDStandard60624 - 636 nm(min 2.5 | typ 7.5) @ 10(typ 2.1 | max 3.0) @ 20
TLMS3100-GS08infoSMD PLCC-2Standard60624 - 636 nm(min 2.5 | typ 7.5) @ 10(typ 2.0 | max 2.6) @ 20
TLMS3100-GS18info
TLMS3101-GS08info
TLMS3101-GS18info
TLMT3100infoSMD PLCC-2Low current60612 - 625 nm(min 0.25 | typ 2.5) @ 2(typ 2.2 | max 2.9) @ 2
TLMV3100infoSMD PLCC-3Bi-color60612 - 625 nm(min 2.5 | typ 6) @ 10(typ 2.4 | max 3) @ 20
TLPH5600infoside viewStandard80630(typ.) nm(min 1 | typ 2.5) @ 10(typ 2 | max 3) @ 20
TLPR5600info
TLRH4400info30612 - 625 nm(min 1.6 | typ 4) @
TLRH4420info30612 - 625 nm(min 1.6 | typ 4) @
TLUO2400info1.8 mm (miniplast)Standard20612 - 625 nm(min 1.6 | typ 2) @ 10(typ 2 | max 3) @ 20
TLUO2401info
TLWR7600infoTELUX™Standard30611 - 634 nm(typ 0.7) @ 70(min 1500 | typ 2100) @ 70(min 1.83 | typ 2.2 | max 2.67) @ 70
TLWR7601infoTELUX™Standard30611 - 634 nm(typ 0.8) @ 70(min 1500 | typ 2100 | max 3600) @ 70(min 1.83 | typ 2.2 | max 2.67) @ 70
TLWR7900infoTELUX™Standard45611 - 634 nm(typ 0.7) @ 70(min 1500 | typ 2100 | max 3000) @ 70(min 1.83 | typ 2.2 | max 2.67) @ 70
TLWR7901infoTELUX™Standard45611 - 634 nm(typ 0.7) @ 70(min 1500 | typ 2100 | max 4200) @ 70(min 1.83 | typ 2.2 | max 2.67) @ 70
TLWR8600infoTELUX™Power30611 - 634 nm(typ 0.8) @ 70(min 2000 | typ 3000) @ 70(min 1.83 | typ 2.2 | max 2.67) @ 70
TLWR8900infoTELUX™Power45611 - 634 nm(typ 0.7) @ 70(min 2000 | typ 3000) @ 70(min 2.0 | typ 2.2 | max 2.7) @ 70
TLWR8901infoTELUX™Power45611 - 634 nm(typ 0.7) @ 70(min 2000 | typ 3000 | max 4800) @ 70(min 1.83 | typ 2.2 | max 2.67) @ 70
TLWR9000infoTELUX™Power55611 - 634 nm(typ 0.5) @ 70(min 2500 | typ 3200) @ 70(min 1.83 | typ 2.2 | max 2.7) @ 70
TLWR9600infoTELUX™Power30611 - 634 nm(typ 0.8) @ 70(min 2500 | typ 3200) @ 70(min 1.83 | typ 2.2 | max 2.7) @ 70
TLWR9900infoTELUX™Power45611 - 634 nm(typ 0.7) @ 70(min 2500 | typ 3200) @ 70(min 1.83 | typ 2.2 | max 2.7) @ 70
TLWR9901info
VLMS2000-GS08infoSMD MiniLEDLow current60630(typ.) nm(min 2.24 | typ 4.5) @ 2(typ 1.8 | max 2.2) @ 2
VLMS20H2K1-GS08info
VLMS20H2L1-GS08info
VLMS20J2L1-GS08info
VLMS2100-GS08infoSMD MiniLEDStandard60624 - 636 nm(min 2.8 | typ 7.1) @ 10(typ 2.1 | max 3.0) @ 20
VLMS21H2K1-GS08info
VLMS21H2L1-GS08info
VLMS21J2L1-GS08info
VLMS3100-GS08infoSMD PLCC-2Standard60624 - 636 nm(min 2.8 | typ 7.1) @ 10(typ 2.0 | max 2.6) @ 20
VLMS3100-GS18info
VLMS3101-GS08info
VLMS3101-GS18info
VLMT3100infoSMD PLCC-2Low current60612 - 625 nm(min 0.28 | typ 2.5) @ 2(typ 2.2 | max 2.9) @ 2
VLWR9630infoTELUX™611 - 634 nm0.8 (> ) @ 702.5 (< 3.03) @ 70
VLWR9930infoTELUX™611 - 634 nm0.7 (> ) @ 702.5 (< 3.03) @ 70
Part numberPackageProduct SeriesAngle of
half intensity
+/- Φ (°)
WavelengthIV @ IF (mcd, mA)Φv @ IF (mlm, mA)VF @ IF (V, mA)
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account