MENU

Video Library

中文版视频

欢迎来到 Vishay 元件测试实验室。 在本动画中,我们通过脉冲负载处理能力的测试及其相应的阻值漂移结果对比薄膜、厚膜和 MELF 电阻器技术的性能,探索 Vishay MELF 电阻器居于不败之地的奥秘
学习抗脉冲能力的原理以及为何CMB 0207碳膜电阻的抗脉冲能力是地表最强。
与传统的钽电容相比,聚合物电容器具有设计优势。该视频突出了对设计的优势.
这个简短视频提供了新产品RAMK040的概述,并详细介绍了一些功能,视频详细显示了产品的尺寸,并涵盖了推荐的机械固定方法.
广泛用于储能和大电流噪声滤波,Vishay功率电感器可以工作在高瞬态尖峰电流而没有饱和。新的IHLE系列提供了优越的EMI性能,包括抗电磁和电子干扰。
该视频比较了威世Power Metal Strip® 电阻与其他检流电阻的热电动势性能
威世电阻大学
本视频介绍了Vishay Sfernice (MCB) 的WCR水冷电阻的主要特征和应用,视频时长约一分钟
TPC11CA - TPC36CA是业内首创的1500 W双向PAR(R) TVS器件,产品采用低高度SMPC (TO-277A) 封装,以提供针对ESD、闪电和快速瞬态电压浪涌的总体保护
采用低高度SlimDPAK封装的高电流密度表面贴装TMBS®整流器,典型高度1.3 mm(仅为DPAK封装高度的57 %),提供更出色的热性能并通过AEC-Q101认证。
IHLD电感包含两个IHLP(R)型电感,垂直放置于节省电路板空间的小尺寸封装之内。IHLD电感提供两种外壳尺寸(3232和4032)以及低耦合——这可减轻串扰和噪声;同时提供更稳定的感值,以降低THD。IHLD电感通过AEC-Q200认证,且专为D类音频放大器应用而设计。
PCAN系列的功率处理能力是传统电阻的4倍,并以2512外壳尺寸提供6 W最大额定功率,从而节省电路板空间。PCAN系列电阻非常适合栅极负载电阻和放大器终端电阻应用。
100 V额定VDS,输入电压 ≤ 72 V;具有更小的功率损耗和更高的效率,适合各种工业应用,如电动机驱动控制装置、太阳能微型逆变器及电池管理系统。另外还用于便捷式设备、云计算机和数据中心的AC/DC转换和同步整流;DC/DC转换器:POL及电信电源、电动汽车充电站以及采用冗余电源架构的服务器电源中的OR-ing。
600 V、26 A最大电流、135 mΩ最大RDS(on);开尔文源连接简化栅极接地回路,从而提升性能;PowerPAK® 8 x 8占位面积,比TO-263 (D2PAK) 封装小57 %且高度只有后者的1/5;满足600 V和650 V器件的1.5 mm最小爬电距离和电气间隙规范,并且完全符合RoHS-指令要求,采用无卤素模塑材料
该视频介绍间断式光电传感器在汽车中的应用
该视频介绍VCNL4020是如何实现不同距离手势功能
该视频介绍高精度环境光传感器及VEML系列光传感器
展示用于表面温度测量应用的Vishay NTC小型接线片传感器性能的简短演示
该演示比较了Vishay电阻器与竞争产品的脉冲耐受能力
展示IHLP功率电感噪声抑制性能的演示
这段视频演示了电阻的脉冲负载能力,显示出4种不同电阻在脉冲处理能力上的明显差距。
This short demonstration on using the e-Design tool will help designers to choose the best Vishay NTC thermistor for their applications. 这个关于如何使用e-Design工具的演示视频可帮助设计工程师为其应用选择最合适的Vishay NTC热敏电阻器
Super Junction n-channel power MOSFETs with a 30 % reduction in specific on-resistance vs. S Series, along with process optimization. 超极结N通道功率MOSFET,比较S系列导通电阻减小30 %,同时实现工艺优化
Synchronous microBuck® regulator with ultrafast transient response. Featuring integrated high-side and low-side power MOSFETs, the SiP12109 comes in a compact 3 mm x 3 mm power enhanced QFN-16L package. 具有超快瞬态响应的同步microBuck®稳压器SiP12109,带集成式高边和低边功率MOSFET,采
Lowest low-Side on-resistance at VGS = 4.5 V among devices with compatible footprints. 在引脚兼容器件中具有最低低边导通电阻(VGS = 4.5 V)
对WSH2818 Power Metal Strip电阻器与相同尺寸的厚膜电阻器进行了脉冲功率处理能力对比。通过试验仪器施加5秒时长的20W脉冲,这是电阻器5W额定值的4倍。WSH2818电阻器可处理该脉冲而几乎没有阻值改变,而厚膜电阻器阻值变化明显。
参观我们的MEPIC电阻生产线,我们的产品可用于汽车、采掘和烟火应用。
该产品演示在威世与竞争对手产品的比较中,对两者的脉冲性能进行了评估。
Vishay 公司视频
170 V TMBS(R) Rectifiers for telecom power supplies
A one-minute video highlighting the key features and applications of the eSMP(R) Series
TMBS Rectifiers in Low-Profile SMPA Package for Automotive and Commercial Applications
TMBS Rectifiers in Low-Profile SMPD Package for Commercial Applications
Super 12技术时刻-第9代Super Junction FET™功率MOSFET
LPS系列功率电阻器一分钟概述
IHLP-6767 SMD功率电感器一分钟概述
eSMP™ SMD 肖特基整流器一分钟概述
MKP 1848 DC-Link 薄膜电容一分钟概述
短文本:非磁性MLCC一分钟概述
WSMS和WSBS高电流分流电阻
Super 12 技术时刻 - 高性能的第 5代肖特基二极管,电流达20A一分钟概述
Vishay通用半导体的新型isoCink+™整流器采用了铝质散热片,大大降低了器件的工作温度和并提高了电流处理能力(高达45 A),而无需增加封装尺寸。
SPM镍铬合金芯片电阻高温高湿的加速测试
IHLP®系列产品概览介绍了电感器的性能、优点和应用。
IHLP®功率电感器饱和电流产品演示。此演示比较Vishay IHLP和竞争对手的设备。通过测试部件的DC偏置,说明在高等级的额定电流下IHLP产品性能优越。
此视频通过展示板介绍了绕线电阻技术、Power Metal Strip®技术及厚膜电阻技术,并展示了这些技术如何为不同的封装类型提供表面贴装产品解决方案。
Vishay Electro-Films (Vishay EFI)提供各种各样可引线键合的无源元件,包括薄膜电阻、MOS和MNOS电容器,以及薄膜螺线管电感器,所有这些产品都具有Vishay EFI引以为傲的高性能和高质量标准。
这是对不同片式保险丝技术的技术对比。本演示将评估性能,同时调整涌入电流和脉冲频率等脉冲参数。
简要介绍Vishay Dale的边板/机架和面板式连接器,以及提供的定制连接器产品
这段视频比较了LPS厚膜电阻和同档产品的热耗散性能,显示出Vishay器件在高功率性能上的领先优势
Vishay Dale提供定制的分流电阻解决方案,应用范围包括直流无刷电机,汽车的锂电池,电表。优点包括非常低的电阻值,低电阻温度系数及热电动势。此视频着重介绍Vishay的Dale电阻技术,及其如何定制产品以满足客户的具体要求。
产品展示 - Vishay的Power Metal Strip ®电阻的热电动势相比竞争对手的性能优势
这段视频短片揭示了ACAS AT薄膜电阻阵列的主要优点和应用
通过观看这段视频,您将了解更多有关NTC Mini Lug传感器的信息
观看这段视频,了解更多有关600 V FRED Pt®超快二极管在关键应用中的信息。
这段视频介绍了采用低高度SMPC、轴向600和功率封装的45 V TMBS®整流器
观看这段短片,了解使用45 V TMBS(R)整流器进行太阳能电池旁路保护的优点
VCNL4020是一个全集成的采用新式矩形封装的接近和环境光传感器。
威世极致被动元件-严酷环境条件下的可靠性、长寿命及卓越性能
威世极致被动元件-新能源应用的可靠性、长寿命及卓越性能

中文版视频 VIDEOS

聚合物电容器的设计优势


与传统的钽电容相比,聚合物电容器具有设计优势。该视频突出了对设计的优势.
Share