Super 12技术时刻,第三代TrenchFET® P沟道MOSFET
Super 12技术时刻-第9代Super Junction FET™功率MOSFET
Super 12技术时刻-第9代Super Junction FET™功率MOSFET
Super 12 Technology Minute——系列功率电阻
LPS系列功率电阻器一分钟概述
Super 12 Technology Minute——IHLP-6767功率电感
IHLP-6767 SMD功率电感器一分钟概述
Super 12 Technology Minute——eSMP™肖特基整流器
eSMP™ SMD 肖特基整流器一分钟概述
Super 12 Technology Minute——MKP 1848 DC-Link薄膜电容
MKP 1848 DC-Link 薄膜电容一分钟概述
Super 12 Technology Minute——597D/T97 75-V标称电压值钽电容
597D/T97 75-V标称电压值钽电容器
Super 12 Technology Minute——无磁性MLCC
短文本:非磁性MLCC一分钟概述
Super 12——WSMS和WSBS高电流分流电阻
WSMS和WSBS高电流分流电阻
Super 12 技术时刻 - 高性能的第 5代肖特基二极管,电流达20A
Super 12 技术时刻 - 高性能的第 5代肖特基二极管,电流达20A一分钟概述
isoCink+™整流器演示(产品演示)
Vishay通用半导体的新型isoCink+™整流器采用了铝质散热片,大大降低了器件的工作温度和并提高了电流处理能力(高达45 A),而无需增加封装尺寸。
SPM镍铬合金芯片电阻高温高湿的加速测试
SPM镍铬合金芯片电阻高温高湿的加速测试
IHLP®功率电感器概览
IHLP®系列产品概览介绍了电感器的性能、优点和应用。
IHLP®功率电感器饱和电流性能测试(产品演示)
IHLP®功率电感器饱和电流产品演示。此演示比较Vishay IHLP和竞争对手的设备。通过测试部件的DC偏置,说明在高等级的额定电流下IHLP产品性能优越。
Vishay Dale表面贴装电阻产品展示板概览
此视频通过展示板介绍了绕线电阻技术、Power Metal Strip®技术及厚膜电阻技术,并展示了这些技术如何为不同的封装类型提供表面贴装产品解决方案。
可引线键合的无源元件
Vishay Electro-Films (Vishay EFI)提供各种各样可引线键合的无源元件,包括薄膜电阻、MOS和MNOS电容器,以及薄膜螺线管电感器,所有这些产品都具有Vishay EFI引以为傲的高性能和高质量标准。
Vishay片式保险丝技术评估(产品演示)
这是对不同片式保险丝技术的技术对比。本演示将评估性能,同时调整涌入电流和脉冲频率等脉冲参数。
Vishay Dale连接器产品概览
简要介绍Vishay Dale的边板/机架和面板式连接器,以及提供的定制连接器产品
具有更高功率耗散的新型LPS电阻
这段视频比较了LPS厚膜电阻和同档产品的热耗散性能,显示出Vishay器件在高功率性能上的领先优势
Dale分流电阻概览
Vishay Dale提供定制的分流电阻解决方案,应用范围包括直流无刷电机,汽车的锂电池,电表。优点包括非常低的电阻值,低电阻温度系数及热电动势。此视频着重介绍Vishay的Dale电阻技术,及其如何定制产品以满足客户的具体要求。
Power Metal Strip ®电阻热电动势(产品演示)
产品展示 - Vishay的Power Metal Strip ®电阻的热电动势相比竞争对手的性能优势
Super 12技术时刻--ACAS AT薄膜电阻阵列
这段视频短片揭示了ACAS AT薄膜电阻阵列的主要优点和应用
Super 12技术时刻—NTC Mini Lug传感器
通过观看这段视频,您将了解更多有关NTC Mini Lug传感器的信息
Super 12技术时刻—45V TMBS®整流器
这段视频介绍了采用低高度SMPC、轴向600和功率封装的45 V TMBS®整流器
Super 12技术时刻 3.0 - 600 V FRED Pt®超快二极管
观看这段视频,了解更多有关600 V FRED Pt®超快二极管在关键应用中的信息。
Super 12 Technology Minute 3.0 - 600 V FRED Pt® Ultrafast Diodes (with Chinese subtitles)
View this short video to learn more about 600 V FRED Pt® ultrafast diodes in key applications
Super 12 Technology Minute 3.0 - 45 V TMBS® Rectifiers (with Chinese subtitles)
VIew this one-minute video on 45 V TMBS® Rectifiers in low-profile SMPC, axial 600 and power packages