Searching . . .
ミニットセミナー – オプトカプラの技術を使ったIGBT、パワーMOSFET
このIGBT、パワーMOSFET用ドライバーVO31xxシリーズは2.5A迄のドライブ電流と、32Vのゲート電圧を供給します。また、制御回路を高負荷電圧から保護します。本製品は三相高電圧モーター、電源、IH料理器等の多くの高耐圧を必要とするアプリケーションにお使い頂けます。
Previous
techCast
Next
techCast
Featured Videos

ミニットセミナー – オプトカプラの技術を使ったIGBT、パワーMOSFET

ミニットセミナー – オプトカプラの技術を使ったIGBT、パワーMOSFET

Super 12ミニットセミナー: TrenchFET® Gen III PチャネルMOSFET

Super 12ミニットセミナー: TrenchFET® Gen III PチャネルMOSFET

Super 12ミニットセミナー:SiC769 Dr MOS IC

Super 12ミニットセミナー:SiC769 Dr MOS IC

Super 12 ミニットセミナー:Super Junction FET™ Gen 9パワーMOSFET

Super 12 ミニットセミナー:Super Junction FET™ Gen 9パワーMOSFET

Super 12 ミニットセミナー:ACAS AT薄膜チップ抵抗アレイ

ACAS AT薄膜チップ抵抗アレイの主な特長とそのアプリケーションについてご紹介します。

Super 12ミニットセミナー :NTC ミニナットセンサー

NTCミニナットセンサーを約1分間でご紹介します。

Super 12 ミニットセミナー: 45V TMBS® 整流器

薄型SMPCパッケージ、アキシャル600パッケージ、パワーパッケージで提供される45V TMBS®整流器を約1分間でご紹介します。

Super 12 ミニットセミナー – 600 V Fred Pt® 超高速ダイオード

600V FRED Pt®超高速ダイオードとそのアプリケーションについてご紹介します。