MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社の新規デュアル高電圧、高電流ショットキー整流器、100Vの逆電圧と60Aの順方向電流で電力喪失を削減


Schottky Rectifier

Products mentioned:

MBR60100CT
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

【ペンシルバニア州マルバーン発】2004年7月23日 — ビシェイ・インターテクノロジー社 (NYSE: VSH)は本日、100Vの逆電圧と60Aの順方向電流耐量を TO﷓220ABパッケージで組み合わせたデュアル高電圧、高電流ショットキー整流器を発表した。

従来のTO﷓220ABパッケージでの100Vショットキー整流器の2倍の電圧処理を提供するMBR60100CTは、AC/DCおよびDC/DCコンバータの2次整流回路向け、またデスクトップおよびノート型パソコン、サーバ、テレコミュニケーション交流器、HDTV機器、その他の高電源スイッチモードを含むシステムのフリーホイールと極性保護に適している。

60Aの順方向電流耐量と100Vの高逆方向電圧に耐える同整流器は100W~300Wの電源アプリケーションに最適化されており、順方向電圧は通常0.64 Vと極めて低量、逆漏洩電流は最高20 mAと低く、漏洩電流も通常わずか8.5 mAを特徴とし、次善の競合デバイスで提供される11 mAよりかなり低くなっている。こうした業界随一の極めて低い数値が、エンドシステムでの電力喪失を削減している。

MBR60100CTショットキー整流器の他の主な電気的特性としては、サージ順電流が350 A、非繰り返しピーク逆サージ電流が各レッグ25 mJ (8/20 μs)、アバランシェ・エネルギー耐量(最低40 mHで)が各レッグ20 mJ、変更レートが10,000 V/μsと、すべて高いことである。また、最高動作接合部温度は175 ░Cである。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-DE
  • lang-code-EN
  • lang-code-FR
  • lang-code-JP
  • lang-code-KO
  • lang-code-ZH