MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Nouveau réseau de diodes de Vishay assurant une protection bidirectionnelle contre les décharges électrostatiques en boîtier compact SOT-143 avec une faible capacité de 5 pF


New Diode Array
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

SANTA CLARA, CALIFORNIE — 30 juillet 2004 — Vishay Intertechnology a annoncé aujourd'hui la sortie d'un réseau de diodes de protection bidirectionnelle contre les décharges électrostatiques de basse capacité en boîtier CMS SOT-143.

Destiné aux applications courantes en production de masse, le réseau de diodes Vishay Semiconductors GCDA15C-1 est conçu pour fournir une protection économique contre les décharges électrostatiques dans les interfaces ADSL, RS-232, RS-422 et V.90, les lignes de données haute vitesse, les équipements de réseaux locaux et étendus et les systèmes sans fil.

Spécifié pour une tension de fonctionnement de 15 V, le GCDA15C-1 présente une excellente performance électrique avec une capacité typique de 5 pF, une intensité de fuite maximum de 100 μA, et une tension de limitation (clamp) maximum de 21 V. CE nouveau réseau de diodes comporte aussi une protection contre les décharges électrostatiques conforme aux spécifications de la norme IEC 61000 4 2 Niveau 4.

Avec des dimensions compactes de 1,25 mm par 2,85 mm et une épaisseur de 1,1 mm, le composant GCDA15C-1 permet de réduire l'encombrement et simplifie l'implantation des cartes. Une soudure haute température est possible jusqu'à 260 °C/10 s au niveau des terminaisons et la plage de températures de fonctionnement de ce composant est de –40 °C à +125 °C.

Les échantillons et la production de masse du réseau de diodes avec protection contre les surtensions GCDA15C-1 est actuellement disponible en conditionnement bande et bobine avec des délais de six à huit semaines pour les commandes plus importantes.

Vishay Intertechnology, Inc., une des 1000 sociétés de la liste Fortune du NYSE (VSH), est un des plus grands fabricants de semiconducteurs discrets du monde (diodes, MOSFET, et optoélectronique infrarouge) et de composants électroniques passifs (résistances, inductances, et condensateurs). Ces composants sont utilisés dans pratiquement tous les types de composants et équipements électroniques, dans les secteurs industriel, informatique, automobile, électronique grand public, des télécommunications, militaire, aérospatial, des alimentations électriques, et médical. L’innovation des produits Vishay, la stratégie d’acquisition réussie, et le service d’achat tout-en-un en font un des principaux acteurs de l’industrie. Vishay est présent sur Internet à www.vishay.com.

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-DE
  • lang-code-EN
  • lang-code-FR
  • lang-code-JP
  • lang-code-KO
  • lang-code-ZH