MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社の新規ダイオードアレイは5-PFの低電気容量で双方向性ESD保護を提供し、小型SOT-143パッケージがスペースを節約


New Diode Array
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

【カリフォルニア州サンタクララ発】2004年7月30日 — ビシェイ・インターテクノロジー社 (NYSE: VSH) は本日、SOT-143 SMDパッケージの新しい低電気容量双方向性ESD保護ダイオード・アレイ発売を発表した。

大ボリューム主流アプリケーションを狙った新規Vishay SemiconductorsGCDA15C-1ダイオードアレイはADSL、RS-232、RS-422、V.90 インタフェース、高速データライン、WAN/LAN 機器、およびワイヤレス システムにおいてコスト効果の高いESD保護を提供することを目的として設計されている。

操作電圧15 VのGCDA15C-1は通常電気容量が5 pFで電気性能に優れ、最大逆漏洩電流が100 μA、最大制限電圧が 21 Vとなっているだけでなく、IEC 61000-4-2 規格レベル4に見合うESD保護機能がある。

寸法 1.25 mm x 2.85 mm、高さ1.1mmと小型なGCDA15C-1は、スペースの節約と基盤レイアウトの簡素化を可能にする。高温ハンダ付けはターミナルで260 ░C/10 秒を保証、操作温度範囲は–40 ░C ~ +125 ░Cである。

GCDA15C-1ESD保護ダイオードアレイのサンプルおよび量産出荷はテープ&リール・パッケージですでに可能で、大口注文のリードタイムは6~8週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-DE
  • lang-code-EN
  • lang-code-FR
  • lang-code-JP
  • lang-code-KO
  • lang-code-ZH