MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

高速パフォーマンスを180 MW/SRまでの放射パワーと組み合わせたビシェイ社の新型赤外線エミッタ

自動車産業、消費者産業、工業分野での新用途に照準を合わせた装置


New Infrared Emitters

Products mentioned:

TSFF5210
TSFF5410
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

【ペンシルバニア州マルバーン発】2004年8月6日 — ビシェイ・インターテクノロジー社 (NYSE: VSH) は本日、ずば抜けた放射パワーと輝度を提供する高速赤外線エミッタの新ラインナップを発表した。

GaAlAs/GaAlAs技術によるダブルヘテロ構造チップをを使った新発売のVishay Semiconductors赤外線エミッタは、前世代の装置と比較して放射輝度が43%向上、自動車産業、消費者産業、工業の分野における赤外線データ送信および光バリアシステムの適用範囲と信頼性を広げる

本日発売の4つの装置は、ピーク波長870nm、および標準順電圧がわずか1.5 Vの省エネ型のであることを特徴としている。

ビデオカメラとテレビの間の赤外線ビデオ送信など、高変調周波数または高データ転送速度を必要とする無料エアデータ通信システム用には、新型エミッタを5mmの丸型プラスチックT-1¾パッケージに収めたものが2種ある。TSFF5410では±22度の半輝度と標準的な放射強度70 mW/sr、TSFF5210では±10度の半輝度と放射強度180 mW/srを組み合わせている。これらの装置はどちらも、23 MHzの高い変調帯域幅、わずか15 nsの標準上昇・降下時間を特徴とする。

高速赤外線データ送信や高性能センサーなど、場所を取らない表面実装装置が求められる用途向けに、ビシェイ社は超小型PLCC-2 SMDパッケージで新装置を2種発売。これらの装置はどちらも60度の半輝度と標準的な放射輝度10 mW/srに加えて、TSMF4710では上昇・降下時間が15 ns (変調帯域幅23MHz)、TSMF3710では30 ns (変調帯域幅12MHz) を提供する。

TSFF5410TSFF5210TSMF4710および TSMF3710のサンプルはすでに出荷可能。生産出荷は2004年の第3四半期からで、大口注文のリードタイムは12週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-DE
  • lang-code-EN
  • lang-code-FR
  • lang-code-JP
  • lang-code-KO
  • lang-code-ZH