MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

VISHAY社のミニ周辺光可視センサー、4.0 MM X 2.0 MM のフットプリント実装、ピーク感度は570 NM

可視光スペクトルの感度向上、スペース節約ソリューション


Light Sensor

Products mentioned:

TEMT6000X01
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン — 2004年9月24日 — 本日、Vishay Intertechnology, Inc.社(NYSE: VSH)は、新ミニチュア・シリコンNPN 接合フォトトランジスタを発表した。同製品は、周囲の光の変化により自動的に反応するバックライト・ディスプレーの低コスト設計を可能にする。

Vishay社のPCB 成形技術を駆使して開発されたTEMT6000表面実装センサーは、携帯電話やノートブック・コンピュータ、PDA、カメラ、ビデオカメラ、ダッシュボード、プラズマTVといった機器の減光バックライト用の日光センサーとしての役割を果たす機能を備えた低コストデバイスである。4.0 mm x 2.0 mmという超小型のフットプリント上に実装されたVishay社製半導体TEMT6000センサーにより、設計者はスペースを節約したり、あるいは上述のシステムの機能性を高めることができるようになる。

TEMT6000センサーの特徴は、ピーク感度が570 nm、 感度半値角は▒60度と幅広い点にある。このデバイスは周囲の光に非常に敏感でありながら、赤外線(IR)スペクトルを抑制し、可視光スペクトルに対する感度を「人間の目」の反応と同様のレベルにまで高めている。

TEMT6000センサーは、摂氏-40度から+85度までの範囲の温度レンジで操作できる。これらの鉛(Pb)フリー実装デバイスは、RoHS規格、及びWEEE規格に準拠しており、半田付け温度摂氏260度での鉛(Pb)フリーIR リフロー・ソルダーリング実装プロセスに適している。

この新たな周辺光センサーのサンプルは請求により出荷可能であり、大口注文のリードタイムは6-8週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-DE
  • lang-code-EN
  • lang-code-FR
  • lang-code-JP
  • lang-code-KO
  • lang-code-ZH