MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Nouveaux doubles redresseurs Schottky haute tension de Vishay présentant les meilleures tension inverse de 200 V et intensité directe de 20 A de l'industrie


Rectifiers
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

MALVERN, PENNSYLVANIE — 17 novembre 2004 — Vishay Intertechnology a annoncé aujourd'hui trois nouveaux redresseurs Schottky haute tension présentant une tension inverse de 200 V, la valeur la plus élevée disponible pour un redresseur silicium Schottky et une spécification d'intensité directe de 20 A, ainsi qu'une température de jonction maximum de 175 °C.

Surpassant les redresseurs Schottky à tension directe de 200 V fabriqués en carbure de silicium pour une fraction de leur coût, ces nouveaux redresseurs silicium sont conçus pour le redressement secondaire dans les convertisseurs alternatif-continu et continu-continu avec des sorties jusqu'à 48 V, ainsi que dans les applications de roue libre et de protection contre l'inversion de polarité. Les options de boîtier sont le TO-220AB (MBR20H200CT), le TO-220AB isolé (MBRF20H200CT) et le TO-262AA (MBRB20H200CT-1).

Avec une faible chute de tension directe de 0,65 V à 10 A et 125 °C, une intensité de fuite inverse réduite de 1 mA maximum à 125 °C et une intensité de surtension transitoire par branche élevée de 290 A, ces nouveaux redresseurs Schottky ont été optimisés pour des applications d'alimentation de 50 W à 250 W. Ils présentent aussi une énergie de surtension inverse non répétitive importante de 20 mJ à 8/20 µs par branche.

Ces nouveaux redresseurs présentent un temps de récupération inverse négligeable qui, combiné à leur basse tension directe, améliore le rendement de puissance et réduit l'échauffement des produits finaux comme l'alimentation des PC de bureau et bloc notes, des serveurs, des centraux de télécommunications, des téléviseurs HD et d'autres d'alimentation à découpage ayant des sorties haute puissance.

Ces trois redresseurs comportent une puce double, configurée en cathode commune et avec une température de jonction maximum de 175 °C.

Les échantillons et la production de masse des nouveaux redresseurs Schottky MBR20H200CT (TO-220AB), MBRF20H200CT (ITO-220AB) et MBRB20H200CT-1 (TO-262AA) sont actuellement disponibles, avec un délai de six semaines pour les commandes plus importantes.

Vishay Intertechnology, Inc., une des 1000 sociétés de la liste Fortune du NYSE (VSH), est un des plus grands fabricants de semiconducteurs discrets du monde (diodes, MOSFET, et optoélectronique infrarouge) et de composants électroniques passifs (résistances, inductances, et condensateurs). Ces composants sont utilisés dans pratiquement tous les types de composants et équipements électroniques, dans les secteurs industriel, informatique, automobile, électronique grand public, des télécommunications, militaire, aérospatial, des alimentations électriques, et médical. L’innovation des produits Vishay, la stratégie d’acquisition réussie, et le service d’achat tout-en-un en font un des principaux acteurs de l’industrie. Vishay est présent sur Internet à www.vishay.com.

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-DE
  • lang-code-EN
  • lang-code-FR
  • lang-code-JP
  • lang-code-KO
  • lang-code-ZH