MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

業界最高の200Vの逆電圧と20Aの順方向電流を特徴とするビシェイ社の新規デュアル高圧ショトキー整流装置


Rectifiers
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

【ペンシルバニア州マルバーン発】2004年11月17日 — ビシェイ・インターテクノロジー社 (NYSE: VSH) は本日、3つの新しい高電圧ショトキー整流装置を発表した。同ショトキー整流装置はシリコン ショトキー整流装置では最高電圧である200Vの逆電圧と20Aの順方向定格電流、さらに175 ░Cの最高作動接合部温度を提供する。

わずかな費用でシリコン カーバイド技術による200V の順方向定格電流ショトキー整流装置の機能を凌ぐこれら新規シリコンベースのデバイスは、出力48V のAC-DCおよびDC-DCの変換器の2次整流、および極性保護アプリケーション向けに設計されている。パッケージ オプションはTO-220AB (MBR20H200CT)、 単独 TO-220AB (MBRF20H200CT)、 およびTO-262AA (MBRB20H200CT-1)である。

これらの新規ショトキー整流装置には10 A および125 ░Cで通常0.65Vの低い順方向電圧降下、125░Cで低量の1mAの最高逆漏えい電流、レッグごとに高い290A のサージ順電流があり、50W から250Wの電力供給アプリケーションに最適化されている。また、レッグごとに8/20 Ásで20 mJ の大型ピーク逆サージ電流も特色としている。

これら新規整流装置はほとんど逆回復時間を要さず、低量の順方向電圧との組み合わせにより、デスクトップやノートブックコンピュータ、サーバ、テレコミュニケーション交換器、HDTV、その他の出力の高いSMPSデバイスを含む最終製品の出力効率を向上し、優れた放熱性をもたらす。

デバイスは3つともデュアルチップ、一般的な陰極設定であり、最高操作接合温度は175 ░Cとなっている。

MBR20H200CT (TO-220AB)、MBRF20H200CT (ITO-220AB)、およびMBRB20H200CT-1 (TO-262AA) ショトキー整流装置のサンプルと量産出荷はすでに可能で、大口注文のリードタイムは6週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-DE
  • lang-code-EN
  • lang-code-FR
  • lang-code-JP
  • lang-code-KO
  • lang-code-ZH