MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、新SMPパッケージ整流器/TVSを発表。電流定格2A、熱抵抗20║C/W、取付面積2mm X 3.8mm


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市— 2004年12月10日報 — ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE:VSH)はこの度、新パッケージによる整流器と過渡電圧サプレッサ(TVS)を発表した。この製品はSMAパッケージと同じ電流・電圧定格で取付面積を44%削減する。新しくSMPパッケージを採用し最大2Aの電流容量、業界最高レベルの熱抵抗を達成するこのデバイスは整流器の電流密度に新たな標準を設定するもの。

本日ビシェイ社から発表された新SMPパッケージの45種の新半導体デバイスはショットキー、汎用、超高速の各整流器と過渡電圧サプレッサ(TVS)。これら新デバイスはデスクトップPCやノートPC、サーバ、ディスクドライブ、携帯電話、PDA、ハイブリッドICさらには自動車の電子センサーや制御ユニットなどの電源や電力変換用途を対象とし、高さ1mm、取付面積2mm x 3.8mmのSMPパッケージにより電源回路が小型化されスペース効率に優れた最終製品が得られる。

本日、6種のSMPパッケージ・ショットキー整流器が発表された。これら整流器はAC/DC、DC/DCコンバータの二次整流用で、フリーホイールダイオードと逆極性保護を内蔵し使用電圧範囲20V~40V、最大電流は1A(デバイス型番SS1P3LSS1P4L) と2 A (デバイス型番 SS2P2SS2P3SS2P4SS2P2LおよびSS2P3L)。のタイプがある。順方向電圧が非常に低いという特長から電源効率が向上し熱の発生も少ないため最終製品の信頼性向上と使用時の快適性が得られる。

本日発表された電流定格1A、動作電圧50V~600Vの新しい標準タイプ整流器 (S1PBS1PJ) は自動車用の汎用整流器、逆極性保護、信号ライン保護用として最適なソリューションを提供するものである。

電流定格1A、動作電圧50 V~200 Vの新タイプ超高速整流器には、コンピュータ用、家電製品用の回復時間15nsのタイプ(デバイス型番ES1PBES1PD) と、自動車の高温環境で低リーク電流を実現するタイプ(デバイス型番ESH1PBESH1PD)。

これらすべての製品で接合・ケース間の熱抵抗標準値は20░C/Wと低く抑えられている。

SMPパッケージによるビシェイ社の新TVSデバイスはサブSMAパッケージで最もこれに近い競合するデバイスの電力定格に対し2倍の容量を持ち、降伏電圧13~43 V、最大電力400 Wで使用可能。これら新デバイス(TPSMP13TPSMP43A) は家電製品、コンピュータ、産業用、自動車用などの用途に使用され、ICやトランジスタ、センサー機器の信号ラインを静電放電や雷サージ電圧、その他の過渡電圧から保護する。

これら新タイプの整流器/TVSはいずれもシングル・チップ表面実装SMP(DO-220AA)パッケージを採用しており、その半田パッドは他の表面実装部品と互換性があるため既存のデバイスを高性能な部品で置き換えるような用途では印刷基板のレイアウト変更が不要。

SMPパッケージ整流器/TVSのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文のリードタイムは6週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-DE
  • lang-code-EN
  • lang-code-FR
  • lang-code-JP
  • lang-code-KO
  • lang-code-ZH