MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ・シリコニクス社、2 x 2 x 0.75mmの小型パッケージによる 業界初の190Vパワーダイオード内蔵190V NチャネルパワーMOSFETをリリース

SiA850DJは業界初のV GS =1.8Vでオン抵抗を規定した高電圧デバイス


SiA850DJ

Products mentioned:

SiA850DJ
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2009年1月 7日 : ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は、 業界初の190Vパワーダイオードを内蔵した190V NチャネルパワーMOSFETをリリースしました。この2 x 2 x 0.75mm 超薄型PowerPAK® SC-70パッケージによるSiA850DJは、また業界で初めてオン抵抗をVGS=1.8Vで規定したデバイスです。

SiA850DJは主として高圧圧電モーター用のブーストDC/DCコンバータや、携帯電話、PDA、MP3プレーヤ、スマートフォンといった携帯機器の有機LED(OLED)バックライト用に使われます。

MOSFETとパワーダイオードが1パッケージ化されたことで基板上の面積が1/3以上節約でき、外付けダイオードが不要になるためコストダウンも図れます。大きなデバイスでは、オン抵抗定格が最小VGS=2.5Vまで規定されていますが、SiA850DJのオン抵抗は更に低電圧のVGS=1.8Vで規定されており、これによりレベルシフト回路が不要になるため更なる省スペース化が可能です。このデバイスのオン抵抗はVGS= 1.8Vで17Ω、VGS= 4.5Vで3.8Ωと低く、またダイオードの順方向電圧は電流が0.5Aで1.2Vです。

SiA850DJは100%鉛フリー、ハロゲンフリーでRoHSに適合しており、有害物質をなくすための国際的な法規制の取り組みに対応しています。

新製品SiA850DJのサンプルおよび製品は現在入手可能で、また大量注文の場合の納期は10~12週間です

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

PowerPAKはシリコニクス社(Siliconix incorporated)の登録商標です。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-DE
  • lang-code-EN
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH