MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay Siliconix 推出业界首款带有同体封装的190V 功率二极管的190V N 通道功率 MOSFET, 其采用占位面积为 2mm×2mm、厚度仅为 0.75mm小型封装

SiA850DJ 是在 1.8V V GS 时具有面向高压应用的导通电阻额定值的业界首款器件


SiA850DJ

Products mentioned:

SiA850DJ
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 1 月 7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出业界首款带有同体封装的 190V 功率二极管的190V n 通道功率 MOSFET,该器件具有 2mm×2mm 的较小占位面积以及 0.75mm 的超薄厚度。采用 PowerPAK® SC-70 封装的 SiA850DJ还是在 1.8V VGS时具有导通电阻额定值的业界首款此类器件。

SiA850DJ的典型应用将包括面向高压压电电动机的升压直流到直流转化器以及手机、PDA、MP3 播放器及智能电话等便携式设备中的有机 LED (OLED) 背光。

将 MOSFET 及功率二极管整合到同一封装可帮助设计人员节约至少三分之一的 PCB 面积,同时由于无需使用外部二极管,因此可降低解决方案成本。较大器件在 2.5V 时达到导通电阻额定值,而 SiA850DJ在 1.8V 时便可达到导通电阻额定值,由于无需使用电平位移电路,这进一步节约了板面空间。该器件的导通电阻值范围介于 1.8V VGS时 17Ω~4.5V VGS时 3.8Ω,0.5A 时二极管正向电压为 1.2 V。

SiA850DJ100% 无铅 (Pb),无卤素,并且符合 RoHS规范,因此符合有关消除有害物质的国际法规要求。

目前,新型 SiA850DJ的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 10~12 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

PowerPAK 为 Siliconix incorporated 的注册商标。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-DE
  • lang-code-EN
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH