MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社から業界初のウイング形状による薄型大電流インダクタ 最高周波数5MHz、直流抵抗は最小0.8mΩ(typ.)

カットした印刷基板への実装は、両側の高さが1.2mm以内


IHLW-5050CE-01

Products mentioned:

IHLW-5050CE-01
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2009年1月 28日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、業界初のウイング形状による薄型大電流インダクタを発表しました。印刷基板をカットして取り付けるように設計されたIHLW-5050CE-01は、基板上の高さ(両側)を1.2mm以内に抑えつつ、大電流を扱う大きめの部品を使用可能にしたものです。

最高周波数5MHzの新IHLPインダクタは次世代携帯デバイス、ノートPC、デスクトップPC、サーバ、グラフィックカード、ポータブルゲーム機、パーソナルナビゲーションシステム、個人用マルチメディア機器、自動車用システム、薄型・大電流の電源やポイントオブロード(POL)コンバータ、分散型電源システム、FPGA(書き込み可能ゲートアレー)などの最終製品に使われる定電圧モジュール(VRM)やDC/DCコンバータに活用でき、その高性能化、省スペース化、省電力化に寄与します。

IHLW-5050CE-01のインダクタンス範囲は0.10ÁH~10ÁH、飽和電流は14.0A~84A、直流抵抗(DCR)は標準値で0.8mΩ~30.4mΩ、最大値で0.96mΩ~34.0mΩとなっています。

この新インダクタは完全には飽和せず、高レベルの過渡電流スパイクを扱えます。RoHSに適合する100%鉛フリーはんだ、シールド付きの複合構造によるパッケージでバズノイズのレベルは極めて低く、また動作温度範囲は 55℃~+125 ℃、熱衝撃、湿度、機械的衝撃、振動にも強いデバイスです。

新インダクタのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は10~12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

IHLPはビシェイ・デール社(Vishay Dale Electronics, Inc.)の登録商標です。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-DE
  • lang-code-EN
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH