MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、高さ0.6mmの超小型リードレスパッケージ(LLP1713、LLP3313)による、LC EMI/ESDフィルタアレイ(チャネル数が4と8)を発表


VEMI45LA-HNH and VEMI85LA-HGK
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、1dB以下の挿入損失を実現し、超小型リードレスパッケージ(LLP1713およびLLL3313)に実装した、LC EMI/ESDフィルタアレイ(チャネル数が4、8の2種)を発表しました。

この新しいVEMIフィルタアレイは高さが0.6mmと低く、基板上のスペースを節約でき、携帯用ゲームシステム、PDA、携帯電話、または800MHz~2400MHzの周波数帯のRF信号を受信するシステムに組み込まれるカメラおよびLCDのEMIフィルタおよびESD保護に最適です。VEMIアレイのローパスフィルタにより、低周波信号の減衰を最小限にする一方、モバイル通信システムなどで使用される高周波信号は接地となります。

今回発表した新しいフィルタは、4チャネルの VEMI45LA-HNH(LLP1713パッケージ)、および8チャネル のVEMI85LA-HGK(LLP3313パッケージ)の2種類です。この高品質フィルタを実現するために、これらの製品の標準カットオフ周波数は150MHz、ラインの抵抗値は12Ω、容量値は10pFとなっています。また、リーク電流が小さいため電池動作時間の長時間化にも有効です。

これら2種のアレイのデータラインに対する過渡電圧保護(ESD)特性は、IEC 61000-4-2の 25 kV (気中放電および接触放電)と、IEC 61000-4-5(雷)の4A (tp = 8/20μs)の各条件に適合します。またこれらの製品は鉛フリーで、RoHS 2000/95/ECおよびWEEE2002/96/ECに準拠しており、環境にやさしい“グリーン”モールド材を使用しています。

新しいLC EMI/ESDフィルタアレイのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産注文時の納期は約10週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-DE
  • lang-code-EN
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH