MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、低TCRの高精度薄膜抵抗器の新PLTシリーズを発表。 3種のケースサイズ、TCR 5 ppm/C、許容差 0.02 %


PLT resistors

Products mentioned:

PLT
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2009年8月6日発 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、低い温度係数(TCR)で高精度の新しい薄膜抵抗器PLTシリーズを発表しました。PLTシリーズでは、-55C~+125Cの幅広い温度範囲で、 5 ppm/Cの低い標準TCR、 0.02 %の小さな許容差を提供します。

新デバイスは、+70C、10,000時間の条件で500 ppmの安定したフィルム・性能特性を持ち、産業、通信、医療用画像、テスト・計測、防衛、航空宇宙向けの装置や計器などの用途に最適化されています。

PLTシリーズは3種のケースサイズ(0603、0805、1206)で供給され、抵抗値範囲は250 Ω ~100 kΩとなり、標準値以外の抵抗値も供給することができます。その他の特長としては、低電流ノイズ(-30dB未満)、低電圧係数(0.1 ppm/V)で、定格電力は+ 70 Cで150 mW~400 mWです。

PLTデバイスは、特殊パッシベーション法(SPM)による、耐腐食性フィルムが特長です。デバイスの端子は鉛フリーまたは鉛のいずれかを選択することができます。このデバイスは、RoHS指令2002/95/EC、およびUL94 V-0難燃性規格に適合しています。

デバイス仕様表

ケースサイズ 定格電力 最大動作使用電圧 抵抗値範囲
0603 150 mW 75 V 250 Ω to 40 kΩ
0805 250 mW 100 V 250 Ω to 50 kΩ
1206 400 mW 200 V 250 Ω to 100 kΩ

PLTシリーズのサンプルおよび製品は既にご提供可能で、標準注文時の納期は6~8週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH