MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、TANTAMOUNT®固体タンタルチップコンデンサを発表高信頼性COTSシリーズ、低ESRシリーズ、標準産業グレードシリーズを拡張業界最高の63V電圧を実現、D、Eケースサイズで供給

新しく拡張されたT83、TR3、293Dシリーズデバイス、+ 28Vの電源設計におけるディレーティング要件に対応


T83 TR3 293D capacitors

Products mentioned:

T83
TR3
293D
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2009年9月7日発 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、+28Vの電源設計におけるディレーティング要件を満たすことを目的に、タンタルチップコンデンサのTANTAMOUNT®シリーズを拡張し、この種のデバイスでは業界最高の63Vを実現した、高信頼性COTSシリーズの「T83」、低ESRシリーズの「TR3」、標準産業グレードシリーズの「293D」を発表しました。

+28V電源用としてはこれまで他に選択肢がなかったため、設計者はやむを得ず50V定格のタンタルコンデンサを使用してきましたが、(防衛用の、または民間用でも推奨される)定格電圧の50%で動作させるディレーティング要件を満たしていませんでした。今回ケースサイズ「D」および「E」の新しいT83TR3293Dデバイスで63Vの定格電圧が可能になったことにより、長く懸案となっていた問題が解決され、ディレーティング要件を完全に満たしつつ表面実装用の固体タンタルコンデンサを+28V電源の設計に利用できるようになりました。

新しいデバイスは、63Vのアプリケーション、+ 28 Vの電源、35VのDC/DC変換において、低コストでのデカップリングが可能となるため、航空、センサー、工業制御アプリケーション、および基地局向けに最適です。

高信頼性 COTS T83シリーズは、ワイブル等級化などの高信頼性スクリーニングオプションや、MIL-PRF-55365準拠のサージ電流試験オプションを指定することができ、5種類のケースサイズで提供されます。標準、または低ESRバージョンがあります。

低ESRの TR3シリーズはリップル電流特性が優れており、標準産業グレードシリーズの293Dは光学式文字の認識機能を備えています。TR3、および293Dコンデンサは、6種類のケースサイズで提供されます。

TANTAMOUNTタンタルコンデンサファミリでは、すべてのデバイスが– 55 °C ~ + 85 °Cの動作温度範囲で4V~63Vの電圧幅を提供します。また、電圧ディレーティングを行うことにより+125℃までの動作が可能です。自動車の量産向けピック&プレース装置とも互換性があり、端子はROHS指令準拠の錫めっきが標準ですが、錫/鉛(Sn/Pb)合金もご提供可能です。

デバイス仕様表:

部品番号 T83 293D TR3
バージョン 高信頼性COTS 標準産業グレード 低ESR
キャパシタンス 0.1 μF ~ 330 μF 0.10 μF ~ 1000 μF 0.47 μF ~ 1000 μF
許容差 ± 10 %, ± 20 % ± 5 %, ± 10 % , ± 20 % ± 10 %, ± 20 %
電圧定格 4 VDC ~ 63 VDC 4 VDC ~ 63 VDC 4 VDC ~ 63 VDC
動作温度範囲 - 55 °C ~ + 125 °C - 55 °C ~ + 125 °C - 55 °C ~ + 125 °C
ケースコード A, B, C, D, E A, B, C, D, E, V A, B, C, D, E, V

新しい63V固体タンタルチップコンデンサのサンプルおよび製品は既にご提供可能です。量産時の納期は6~8週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

TANTAMOUNTは、Vishay Intertechnology Inc.の登録商標です

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH