MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、薄型大電流タイプのIHLPファミリー・インダクタに ケースサイズ6767の新デバイスを追加

新インダクタのサイズは17.15mm x 17.15mm、最高周波数750kHz、 最大直流抵抗は0.67mΩ


IHLP-6767GZ-11 inductors

Products mentioned:

IHLP-6767GZ-11
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2009年9月18日発 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、ケースサイズ6767による、サイズが17.15 mm x 17.15 mmで高さ7mmの薄型大電流IHLPインダクタ「IHLP-6767GZ-11」を発表しました。 最大電流は75.5Aで、標準インダクタンス値は複合構造の表面実装インダクタでは業界最高の0.33~100Hを実現しました。

周波数範囲が最高750kHzまでの新IHLP-6767-GZ-11は、次世代携帯機器を含む最終製品、デスクトップPC、サーバー、グラフィックカード、自動車システムなどに使用される電圧調整モジュール(VRM)やDC/DCコンバータ、ノイズ・フィルタリングアプリケーションや、薄型・大電流の電源やポイントオブロード(POL)コンバータ、分散型電源システム、FPGA(書き込み可能ゲートアレイ)に活用でき、その高性能化、省スペース化、省電力化に大きく寄与します。

IHLP-6767GZ-11のインダクタンス範囲は0.33 H ~100 H、飽和電流は4A~66A、熱定格電流は5A~75.5A、最大直流抵抗(DCR)は0.67mΩ~110mΩです。

この新インダクタは完全には飽和せずに高レベルの過渡電流スパイクを扱えます。RoHSに適合する100%鉛フリー、シールドされた複合構造によるパッケージでバズノイズのレベルを極めて低く抑え、動作温度範囲は− 55 C ~+ 125 C、熱衝撃、湿度、機械的衝撃、振動にも強いデバイスです。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の納期は10~12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

IHLPは、Vishay Dale Electronics, Inc.の登録商標です。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-DE
  • lang-code-EN
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH