MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、業界初のクワッド表面実装型 高精度薄膜ネットワーク抵抗器を発表。0.65mmピッチ、高さ1mmの5mm x 5mmクワッドフラットリード無しパッケージで個別回路設定が可能


QFN resistors

Products mentioned:

QFN
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2009年10月28日発 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、0.65mmピッチ、1mmの低プロファイル、20ピンの5mm x 5mmクワッドフラットリード無しパッケージを特長とする、業界初のクワッド表面実装型 高精度薄膜ネットワーク抵抗器「QFNシリーズ」を発表しました。QFNシリーズの新しいパッケージ構造は、従来の20リードSOICパッケージと比べて、ボードスペースを30%~60% 削減します。

本日発表したデバイスは、+70C、2,000時間の条件で500 ppmの安定した膜と性能特性を持ち、精度比公差は0.05%です。また、QFNネットワーク抵抗器の温度係数(TCR)は 25 ppm/Cと低く、TCRトラッキングは 5 ppmです。これらの仕様により、新デバイスは産業、テレコミュニケーション、防衛、医療における差動増幅器、およびテスト・計測向けの装置や機器などの用途に最適です。

新デバイスの回路は個別に設定することができるため、QFNネットワークの抵抗器にはそれぞれ異なる抵抗値を設定することが可能です。設定可能な範囲としては、各抵抗器につき100 Ωから各パッケージにつき500 kΩまでです。新デバイスは+ 70 Cで50 mWの定格電力、< - 30 dBの低ノイズ、0.1 ppm/Vの低電圧係数を提供し、動作温度範囲は– 55 C ~ +125 Cです。

このQFNデバイスはJ-STD-020Cによる湿度感度レベル MSL Level 1を満たし、RoHS指令2002/95/EC、およびUL94 V-0難燃性規格に適合しています。また、カスタム外形でも供給することが可能です。

QFNシリーズのサンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の納期はカスタムオーダーで8週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-DE
  • lang-code-EN
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH