MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay发布业界首个方形表面贴装薄膜电阻网络系列,可定制电路于5mm x 5mm方形扁平无引脚封装,其端子间距为0.65mm,厚度为1mm


QFN resistors

Products mentioned:

QFN
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 10 月 19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首款方形精密薄膜表面贴装电阻网络,器件采用20脚的5mm x 5mm方形扁平无引脚封装,端子间距和厚度分别为0.65mm和1mm。与传统的20引脚SOIC封装相比,QFN系列的新封装形式可节约30%~60%的印制电路板空间。

今天发布的器件具有0.05%的精密比例容差,采用性能稳定的薄膜,在+70C下工作2000小时后的性能特性为500ppm。QFN电阻网络具有低至25ppm/C的TCR和5ppm的TCR跟踪。这些指标使该器件非常适合工业、远程通信、军用、医疗、测试和测量仪器设备中的差分放大器应用。

由于器件的电路可根据用户的需求进行定制,在QFN网络中的每个电阻的阻值可以是不同,从每个电阻100Ω至每个封装500kΩ。器件中每个电阻在+70C下的额定功率为50mW,噪声低于-30dB,电压系数为0.1ppm/V,温度范围为-55C~+125C。

QFN器件通过了潮湿敏感度Level 1的各项J-STD-020认证。电阻网络提供无铅端子,符合RoHS指令2002/95/EC和UL 94 V-0耐火规范,并可提供定制结构的产品。

QFN系列现可提供样品,并已实现量产,用户订货的供货周期为八周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-DE
  • lang-code-EN
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH