MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、2.35mm厚 パッケージに2個のフォトダイオード、特許取得済みEMIシールドを内蔵した、業界初の超小型SMD タイプのIR レシーバの新シリーズを発表

レンズレス設計により、感度/サイズ比で業界最高の性能を達成放射照度は 75で0.3 mW/ sqm~ 0.7 mW/ sqm


TSOP752xxW TSOP753xxW TSOP754xxW irreceivers
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2009年11月12日発 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、同社のオプトエレクトロニクス製品に、リモコン用の超小型SMDタイプの IRレシーバの新しい「TSOP75xxxW」シリーズを追加しました。

新シリーズは、高さ2.35mmの超薄型パッケージに、業界初となる2個のフォトダイオード、および独自の金属EMIシールドを内蔵しています。また、レンズレス設計により、感度/サイズ比で業界最高の性能を達成しており、放射照度は 75で0.3 mW/sqm ~ 0.7 mW/ sqmです。

本日リリースされたIRレシーバは3種類の異なるAGC方式が用意されています。「TSOP752xxW」デバイスは、赤外リモートコントロール用のすべての共通データフォーマットに対応しています。「TSOP753xxW」と「TSOP754xxW」 は、それぞれショートバーストコードとロングバーストコードに対応し、輝度調整付きLCDバックライトや、省エネタイプの蛍光ランプ等から出力される疑似パルスによる誤動作が起こりにくいようになっています。

TSOP75xxxWシリーズの供給電流は0.35mA(@3.3V)と非常に小さく、低消費電力を実現しています。このレシーバのエポキシパッケージは、IRフィルタとして設計されており、プラズマディスプレイからの放射を抑圧する上で最適な周波数範囲を提供します。上面用と側面用の両方に使え、供給電圧の変化やリップルノイズの影響を受けず、また周囲光に対する耐性が向上しています。 TSOP75xxxWシリーズは、省スペース化とリフローはんだ技術が要求される民生機器やラップトップの現在および将来の設計ニーズを満たすよう設計されており、ノートPC、デジタルカメラ、携帯音楽/ビデオプレーヤ等の小型携帯機器やセットトップボックス、薄型LCDテレビ、ゲーム機器のコントローラ、ナビゲーションシステム、USB-TVなどに使用するリモコンやデータ伝送用に最適です。

供給電圧の範囲は2.5V~5.5Vと広く、また30 kHz~56 kHzの広いキャリア周波数範囲で動作します。各デバイスはいずれもRoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECに適合しています。

TSOP75xxxWシリーズのサンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の納期は6週間です。

Vishay..

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH